Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, Trenzado redondo
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
17.2
-
Impedancia (Ω):
75
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
79
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Diámetro de la protección de apantallado :
3.25 mm [ .128 in ]
-
Material de la clavija :
Thermorad S
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño
-
Color del cable :
Blanco
-
Tipo de protección de apantallado :
Simple
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.2047
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.64 mm [ .025 in ]
-
Diámetro del cable externo :
3.86 mm [ 0.152 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Diámetro del material dieléctrico del cable :
2.82 mm [ .111 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial, Coaxial
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 115
Otro
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L
-
Fuente del producto :
EE. UU.