Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, Trenzado redondo
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
27.5
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
74
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Placa de acero con revestimiento de cobre estañado, Placa de acero con revestimiento de cobre estañado
-
Material de la clavija :
Thermorad S
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño
-
Color del cable :
Blanco
-
Tipo de protección de apantallado :
Simple
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.081
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.38 mm [ .015 in ]
-
Diámetro del cable externo :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Diámetro del material dieléctrico del cable :
.91 mm [ .036 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial, Coaxial
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 115
Otro
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L
-
Fuente del producto :
EE. UU.