Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, Trenzado redondo
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
30.8
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
65
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Diámetro de la protección de apantallado :
3.51 mm [ 0.138 in ]
-
Material de la clavija :
Thermorad S
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de protección de apantallado :
Simple, Trenzado redondo
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.4105
-
Intervalo de diámetro del conductor :
0.9 mm [ .036 in ]
-
Diámetro del cable externo :
4.77 mm [ .188 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
21
-
Diámetro del material dieléctrico del cable :
2.97 mm [ .117 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Cheminax
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Otro
-
Material dieléctrico :
Rayolin, Rayolin F