Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
No
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo del actuador :
Piano (accionado lateralmente)
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de interruptores :
6
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
50
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de la caja :
Poliéster GF
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
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
1.5
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Grosor del material de revestimiento de los contactos (µin):
30
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Alto del producto :
7.36 mm [ .29 in ]
-
Longitud del producto :
17.27 mm [ .68 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 105
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado