Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de alimentación :
Pin cónico
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación de extremo
-
Número de posiciones :
1
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1 – 27 µm [ 1 – 27 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1 – 27 µm [ 50 – 0 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Aleación de latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.205 – .326
-
Longitud del producto :
13.7 mm [ .54 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000