Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Color del producto :
Rojo
-
Ángulo de salida del cable (°):
90
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del conector :
67.36 mm [ 2.652 in ]
-
Altura del conector :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
.76 – 2.29 mm [ .03 – .09 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.325
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
125
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.