Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de conexión del interruptor :
Cable conductor
-
Alternar estilo :
Palanca de fijación
-
Tipo de interruptor :
Palanca
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función de operación :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Resistencia del contacto (mΩ):
10
-
Voltaje de operación (VAC):
20
-
Voltaje de operación (VDC):
20
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
1000
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (VAC):
1500
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Tamaño de la rosca del buje :
M6 x .75
-
Método de sellado :
Junta tórica de caucho
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo del buje :
Roscado
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.4
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud de la alternancia :
10.5 mm [ .413 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0