Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega :
0
-
Número de posiciones :
28
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Conector y código de polarización :
C1
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.4mm, 1.5 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.5, 1.5
-
Ancho de terminal tab (in):
.02, .06
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines (mm):
2, 3.2
-
Distancia entre pines (in):
.07, .12
Dimensiones
-
Altura del conector :
14.9 mm [ .58 in ]
-
Longitud del producto :
43.2 mm [ 1.7 in ]
-
Ancho de producto :
20 mm [ .78 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
2.7, 3.45
-
Distancia entre filas (in):
.1, .13
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No