Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (VDC):
850
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
850
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF35
Dimensiones
-
Altura del conector :
31.2 mm [ 1.23 in ]
-
Longitud del producto :
56.1 mm [ 2.21 in ]
-
Ancho de producto :
42.4 mm [ 1.67 in ]
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP6K7 | IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
144
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.