Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de gabinete :
Sellado
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
1
-
Disposición de los contactos del interruptor auxiliar :
Ninguno
Características eléctricas
-
Voltaje de la bobina (máx.) (VDC):
48
-
Resistencia de la bobina (Ω):
392
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
48
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
900
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 tipo X, SPST-NO DM
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
100
Características de la terminación
-
Tipo de terminal de red :
Hembra M5
-
Tipo de terminación de bobina :
Conector circular
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
-
Par (principal) (in-lbs):
30 - 40
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Longitud del cable de la bobina :
381 mm [ 15 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Individual