Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
Relevador de alto voltaje
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 tipo A, SPST-NO
-
Opciones de relevador :
RF Rated
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
25
-
Corriente nominal de contacto (A):
18
-
Resistencia de bobina (Ω):
2400
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de torreta
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Cables suspendidos
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Tuerca hexagonal
Operación/aplicación
-
Conmutación de potencia :
Sí
-
Tipo de corriente :
CC