Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
11
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
102.87 mm [ 4.05 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
5000