Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de relevador :
Pins PCB
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
2700
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
3
-
Voltaje de entrada (VAC):
250
-
Voltaje de entrada (VDC):
250
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
250
-
Clasificación de voltaje del contacto (VAC):
250
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
853
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
48
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
250
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
250
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Consumo de energía (mW):
800
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
800 – 1000
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1000
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
2
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
1
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
3
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-13.7 dB a 900 MHz, -30.6 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.5 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
22 g [ .777 oz ]
Características del contacto
-
Clase de corriente del contacto (A):
0 – 2
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
-
Disposición de los contactos :
4 forma C (4 de conmutación)
-
Material base del contacto :
AgNi+Au
-
Cantidad de polos del contacto :
4
-
Características de especialidad del contacto :
Contactos bifurcados/gemelos
-
Material del enchapado del contacto :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
10.2 mm [ 0.401 in ]
-
Longitud del producto :
39.7 mm [ 1.56 in ]
-
Ancho del producto :
32.4 mm [ 1.27 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
10 – 11
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 70
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
70 °C [ 110 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
50 – 70
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Norma
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón