Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de relevador :
Pins PCB
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
1000
-
Características de especialidad de la bobina :
Diodo
-
Carga de conmutación del contacto (mín.) :
10 mA a .01 V
-
Corriente de apertura limitante de contacto (A):
.4
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
24
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW):
50
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
200
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VAC):
200
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, CC
-
Consumo de energía (mW):
50 – 288
-
Resistencia inicial del material aislante (MΩ):
1000000
-
Clasificación de potencia de la bobina (mW):
100 – 150
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos y la bobina (Vrms):
1500
-
Corriente continua limitante de contacto (A):
1
-
Contacto limitación de la corriente a corto plazo (A):
.4
-
Corriente de marcado limitante de contacto (A):
.4
-
Aislamiento inicial del material dieléctrico entre los contactos abiertos (Vrms):
250
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.6 g [ .0564 oz ]
Características del contacto
-
Clase de corriente del contacto (A):
0 – 2
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
5
-
Disposición de los contactos :
1 forma A (normalmente abierto) + 1 forma B (normalmente cerrado)
-
Material base del contacto :
Níquel
-
Cantidad de polos del contacto :
1
-
Características de especialidad del contacto :
Contactos tipo lengüeta
-
Material del enchapado del contacto :
Rutenio
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Placa para circuitos impresos
Dimensiones
-
Alto del producto :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Longitud del producto :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Ancho del producto :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Clase de ancho (mecánica) (mm):
0 – 6
-
Clase de alto (mecánico) (mm):
7 – 8
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente del entorno (máx.) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Clase de temperatura ambiente del entorno (°C):
70 – 85
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Norma
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola