Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Características especiales de bobina :
Rp 560 Ω
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
1600
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1000 mA a 5 V de CC
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
12
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
60
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Resistencia de bobina (Ω):
90
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
500
-
Corriente continua límite de contacto (A):
60
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
240
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
120
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
500
-
Corriente nominal (85 °C) (A):
60
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
35 g [ 1.2 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de relevador :
Enchufable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
24.9 mm [ .98 in ]
-
Longitud del producto :
25.9 mm [ 1.02 in ]
-
Ancho de producto :
25.9 mm [ 1.02 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Sistema de accionamiento :
CC
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
30 – 50
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
105 – 125
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
0 – 500
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30