Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador :
Conmutación
-
Tipo de disyuntor :
Magnético
-
Iluminado :
Sin
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel (in):
.75 x 2.065
-
Función de circuito :
Disparo en serie
-
Número de polos :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
65
-
Corriente nominal (A):
35
-
Capacidad de interrupción :
2000 A a 65 V de CC
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Tiempo de viaje al 200% (seconds):
.6 – 8
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Perno de 10-32
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Roscas de montaje 6-32
Dimensiones
-
Altura de producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Marcado de identificación
-
Tipo de marcado estampado :
E/S internacionales