Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
750, 1300
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polímero libre de halógenos
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable (base) :
Negro
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
.99 mm [ .039 in ]
-
Grosor del aislamiento del cable (mm):
.2
-
Diámetro externo de cable :
1.56 mm [ .062 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
19
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.6
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 100G
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-55 – 125
Otro
-
País de origen del producto :
Reino Unido