Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de las juntas y los empalmes :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta recta de resina de bajo voltaje
-
Aislamiento :
Papel, Polimérico
-
Método de cierre :
Tornillo
-
Sello del cable :
Espuma
-
Empaquetado de relleno (D/C) :
Bolsas de doble cámara
-
Relleno :
GUROFLEX
-
Alivio de tensión :
Sí
-
Sello de la caja :
Laberinto
Características de la configuración
-
Cantidad de cables principales (máx.) :
5
Características eléctricas
-
Clase de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color :
Gris
-
Orientación de la partición :
Horizontal
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
1.5 – 6
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
6
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
1.5
-
Diámetro del cable (máx.) (principal) (mm):
18
-
Diámetro del cable (mín.) (principal) (mm):
13
-
Volumen de relleno (l):
.35
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 55
-
Resistencia química :
Agua y ácidos húmicos
Operación/aplicación
-
Fabricado sin silicona :
Sí
-
Tratamiento contra rayos UV :
No
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Tipo de aplicación de las juntas y los empalmes :
En línea
-
Fabricado sin disolventes :
Sí
-
Baja emisión de humos :
No
-
Cuenta sin etiquetas según sin emisiones (REACH y CLP) :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva libre de isocianato :
Sí
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
No
Estándares de la industria
-
Normas :
EN 50393
-
Certificación CSA :
No
-
Clasificación de UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
-
Cantidad mínima de pedidos :
1
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
1
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
1
Otro
-
Uso del producto :
De exterior y enterrado de manera directa
-
Otros colores disponibles :
No