Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
19
-
Cantidad de conductores :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco, Rojo
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
PVDF reticulado por radiación y modificado, PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Tamaño de la hebra (AWG):
34
-
Calibre del cable (CMA):
1.19
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diámetro del cable externo :
2.39 mm [ .094 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]