Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapa ciega de cavidad
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Silicona
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.4 – 3.2 mm [ .094 – .126 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 155
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 302, 311
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 155 °C [ -40 – 311 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1000