Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
20
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
2.3mm, 6.3 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
2.3, 6.3
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.09, .25
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
4, 5
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.157, .197
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
84
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No