Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Termocrómica
-
Indicador de temperatura :
Sí
Características de la configuración
-
Conductor preinstalado :
No
-
Tipo de conductor preinstalado :
MIL-W-22759/32
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductor :
De varios hilos
-
Material de recubrimiento del conductor :
Estaño
-
Color de cable :
Blanco/Azul
Dimensiones
-
Longitud del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
4.3 mm [ .25 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.25
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (mm²):
.61
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
Estándares de la industria
-
Aprobado por el gobierno :
No
-
Especificación MIL o NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
M83519/2