Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme paralelo
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
4.536
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Oro
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin):
100
-
Material base de contacto :
Cobre
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo (in):
.165
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Diámetro interno del barril (in):
.085
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Grosor del material del terminal (mm):
.84
-
Longitud del producto (in):
.301
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Pieza suelta