Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Macizo
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Cantidad de estrías :
8
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Oro
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Grosor del enchapado de la terminal :
1.27 µm [ 50 µin ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
-
Diámetro interior del cable cilindro :
1.09 mm [ .043 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
320 – 1290
-
Grosor del material del terminal :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
12.44 mm [ .49 in ]
-
Diámetro interior recuperado :
1.09 mm [ .043 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
170 °C [ 338 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta