Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
De alta resistencia, Dentado
-
Material aislante :
Vinilo
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro :
3.61 mm [ .142 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Longitud del producto :
26.16 mm [ 1.03 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
90 °C [ 194 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja