Tipo de empalme :
Empalme paralelo
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Configuración de empalme :
De individual a múltiple
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
-
Peso del producto (g):
4.519
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Grosor del enchapado de la terminal (µin):
150
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
2
-
Diámetro interior del cable cilindro :
9.45 mm [ .372 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
52600 – 83700
-
Longitud del producto :
12.45 mm [ .49 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E13288
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
50
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja