Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Azul
-
Material aislante :
Vinilo
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Shur-Plug
-
Diámetro del pin de conexión :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
3 – 4.9, 4.9
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.118 – .193, .193
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Calibre del cable (CMA):
2582 – 4106
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud total del producto :
19.63 mm [ .773 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja