Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cantidad de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
4.8mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
4.8 mm [ .187 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
6.8 mm [ .27 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No