Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .031 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.5
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
13, 14, 15, 16, 17
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
2000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)