Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
0.6, 1
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Material primario del producto :
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril (mm):
6.5, 8
-
Diámetro interno del barril (in):
.255, .314
-
Longitud del barril :
70 mm [ 2.755 in ]
-
Diámetro externo del barril :
18.5 mm [ 0.728 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 – 2, 4 – 4
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
25, 35
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector preaislado
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50483-20, NFC 33 021
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial