Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
6
-
Cantidad de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Grosor del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
30 µm [ .762 µin ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Saliente de bloqueo
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Color de la carcasa :
Blanco
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Tipo de instalación IDC del hilo y el cable :
Extremo cerrado
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Longitud del producto :
23.77 mm [ .936 in ]
-
Alto del conector :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.2
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Clasificación de UL :
Reconocido
-
Clasificación de CSA :
Certificación, LR 7189
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
250
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja