Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Entrada del embudo :
Sin
-
Ubicación del orificio de la sonda de prueba :
Entrada lateral
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
4.75
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
5.84 mm [ .23 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal