Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
No
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo del actuador :
Deslizante
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
30
-
Cantidad de interruptores :
30
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.01
-
Voltaje de operación (VDC):
50
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Rojo
-
Color de la caja :
Natural
-
Material de la caja :
Nylon - GF
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Estaño
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de revestimiento de los contactos (µin):
98.42
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.2 mm [ .126 in ]
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
Alto del producto :
8.5 mm [ .334 in ]
-
Longitud del producto :
78.84 mm [ 3.103 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-25 – 70
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón
-
Cantidad de bultos :
100