Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Receptáculo STRADA Whisper
-
Estilo del cable :
Axial de dos hilos
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Receptáculo STRADA Whisper
Características de la configuración
-
Número de columnas :
8
-
Número de pares :
32
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
56
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (mm²):
.05
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m):
.5