Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características incluidas del conector de iluminación :
No compatible con ópticas, No habilita la compatibilidad con Zhaga
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
250
-
Clasificación de corriente (máx.) (A):
3
Características del cuerpo
-
Compatibilidad LED :
Matriz rectangular Bridgelux ES
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia