Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Interruptor
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Tapón – Pedir por separado
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Dos polos – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Sin
-
Soporte angular :
Sin
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
Momentáneo
Características eléctricas
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
125, 250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material del actuador :
Aleación de cobre enchapado en níquel
-
Material de la caja :
Termoestable
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Tamaño de la rosca del buje :
1/4-40
-
Color del actuador :
Natural
-
Fuerza del actuador :
400 – 2000 g [ 14.11 – 70.54 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre revestido de plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
6
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Revestido de plata con enchapado en oro
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Longitud del buje :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Longitud del actuador :
13.97 mm [ .55 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 85
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
A granel