Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de conductores :
26
-
Número de alambres :
7
Características eléctricas
-
Retraso de propagación :
4.53 ns/m
-
Corriente nominal (A):
2
-
Capacitancia :
46 pF/m [ 28 pF/ft ]
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (V):
300
Características de la señal
-
Diafonía (extremo opuesto) (%):
6.7
-
Diafonía (cercana al extremo) (%):
5
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Azul
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVC
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable :
0.91 mm [ 0.036 in ]
-
Ancho de aislamiento de cable :
33 mm [ 1.3 in ]
-
Longitud del cable :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (CMA):
278
-
Calibre del cable (mm²):
.08
-
Tamaño de alambre (AWG):
36
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 105
Estándares de la industria
-
Certificación UL :
AWM estilo 2651
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete