Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de elemento de retención de conexión :
Acero inoxidable
Características del contacto
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado :
.38 mm [ .015 in ]
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Diámetro de pin :
.38 mm [ .015 in ]
Características de la carcasa
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189 | UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA | UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
50
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.