Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Color del accesorio :
Natural
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
3
-
Contactos precargados :
No
-
Llave :
A
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Poliamida con fibra de vidrio (GF)
-
Herméticamente sellado :
No
-
Protección ambiental :
Sin
Características del contacto
-
Tipo inverso :
No
-
Disposición del diseño de contactos :
Circular
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Con bridas
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Características del empaquetado