Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector de iluminación :
Barra colectora
-
Sistema de conectores :
Cable a barra colectora
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Disposición de la llave :
LV-2
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
42
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
3.6
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia