Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
2.0
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
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo A
Características de la configuración
-
Cantidad de puertos :
1
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de patas de montaje :
4
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Estaño
-
Perfil del conector :
Norma
-
Acabado del enchapado de la carcasa :
Brillante
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Ubicación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Superior
-
Asiento del conector PCB :
Al ras
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sujeción
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Función de bloqueo :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto perpendicular
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2, 2.5
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.078, .098
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de soldadura (máx.) :
240 °C [ 464 °F ]
-
Ciclos de conexión (máx.) :
1500
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
-
Nivel de sensibilidad a la humedad :
1
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
22
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo