Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44A
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-65 – 150
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polialqueno extruido reticulado por radiación
-
Material del conductor :
E.C. Aluminio
-
Color del cable (base) :
Tangente
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
6
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme