Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
12
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA GF
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del manojo de cables con compatibilidad :
6.8 mm [ .268 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí