Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Conector
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
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
Voltaje de operación (máx.) (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
9
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
De encaje
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
4.5
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 22
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL 1977
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad de bultos :
250