Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector hembra Nector M
-
Tipo de mazo de cables :
Cable pigtail Nector M
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Otro
-
Longitud del mazo de cables :
.396 m [ 1.3 ft ]