Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Receptáculo de montaje de soldadura, Receptáculo de montaje de soldadura
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
6
-
Contactos precargados :
Sí
-
Carcasa posterior instalada de fábrica :
Sin
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Zinc-níquel, negro
-
Material base de la cubierta :
Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Herméticamente sellado :
No
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
-
Tipo inverso :
No
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
Normal
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
6
-
Alineación por llave :
Sincronización de inserto
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 70 °C [ 0 – 131 °F ]
-
Nivel IP de protección antipolvo :
5
-
Hidrófugo :
Sumergible
-
Nivel IP de protección antiagua :
IP67
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
2000
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
Capacidad de servicio en campo :
No
-
Ubicaciones de posición vacía :
0