Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres :
37
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
1000
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVDF reticulado por radiación y modificado, PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Negro
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG):
26
-
Rango de diámetro de conductor :
2.9 mm [ 0.114 in ]
-
Diámetro externo de cable :
3.71 mm [ .146 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 150
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.