Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Alta velocidad, Estándar de la industria
-
Tipo de mazo de cables :
SFP28
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho SFP28
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho SFP28
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Estilo del enganche :
Liberación de la lengüeta
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
-
Cantidad de pares :
2
-
Cantidad de posiciones de señal :
4
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
28
Características del cuerpo
-
Material de la clavija :
PVC
-
Ecualizado :
No
-
Color del cable :
Negro
-
Índice de inflamabilidad del cable :
CL2
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
33
-
Calibre del cable (mm²):
.025
-
Diámetro del cable externo :
2.92 mm [ .115 in ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Libre de halógenos :
No
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
.5 m [ 1.64 ft ]