Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
Sliver
-
Estilo del cable :
Cable plano
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho Sliver
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho Sliver
-
Categoría de ensamble de cables :
Alta velocidad
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
74
-
Número de posiciones de señal :
48
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
12
Características del cuerpo
-
Índice de flamabilidad :
VW‑1
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
33
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables (m):
1