Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
5mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
5 mm [ .196 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .314 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Longitud de la pestaña :
23 mm [ .905 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 150 °C [ -22 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
2500
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)